Opublikuj swoje produkty
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Opis
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConvex_bollard
    • Rodzina produktuConvex
    • Grupa produktuBollard
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1070
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)139
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)5.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium lighting bollards

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty