Opublikuj swoje produkty
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Opis
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConvex_spotlight
    • Rodzina produktuConvex
    • Grupa produktuSpotlight
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)254
    • Szerokość (mm)124
    • Głębokość (mm)124
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty