Opublikuj swoje produkty
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Opis
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDaikanyama_pendant
    • Rodzina produktuDaikanyama
    • Grupa produktuPendant
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)285
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty