Opublikuj swoje produkty
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 z 5 gwiazdek4.9(10 recenzje)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Opis
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGinza_Horisontal
  • Rodzina produktuGinza
  • Grupa produktuPendant
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
Podobne produkty