Opublikuj swoje produkty
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Ceiling & Wall spotlight
Opis
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGinza_Single_spotlight
  • Rodzina produktuGinza
  • Grupa produktuSpotlight
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)243
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
Podobne produkty