Opublikuj swoje produkty
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
    ZERO

    Grid - Pendant fixture

    Pendant fixture with square holes or expanded metal
    Opis
    • Finish Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow RAL 1018, orange RAL 2004, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Other colours on request. When T5 light tube excluding light source. LED info System power 19W or 33W. Luminaire Luminous Flux 1414LM or 2210LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Available with 4000K on request. Installation In ceiling, 2 m cable and wire. Connection Cable and plug, when HFF without plug. Design Front 2011
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGrid_pendant
    • Rodzina produktuGrid
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)96
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)4.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty