Opublikuj swoje produkty
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Opis
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHoop_pendant
    • Rodzina produktuHoop
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)623
    • Głębokość (mm)623
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)4.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty