Opublikuj swoje produkty
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Opis
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPoster_pendant
  • Rodzina produktuPoster
  • Grupa produktuPendant
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)1250
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)3.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
Podobne produkty