Opublikuj swoje produkty
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
    ZERO

    Shibuya Pendant fixture

    Pendant fixture in wire system
    Opis
    • Finish: Painted aluminum. Red RAL 0405070, grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in painted aluminium or glass. Cable up to 1,5 m is included in line system mounting. Longer lenghts on request. Installation: Wire fitting. Connection: Cable with plug Design: Thomas Bernstrand 2014
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyShibuya_project_wire_system
    • Rodzina produktuShibuya
    • Grupa produktuPendant
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty