Opublikuj swoje produkty
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Opis
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyThirty_wall_ceiling_fixture
    • Rodzina produktuThirty
    • Grupa produktuCeiling & wall fixture
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)247
    • Głębokość (mm)247
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty