Publicar produtos
1.0" Concealed Flat Brackets

1.0" Concealed Flat Brackets

Traduzido por Google,

Nossa coleção de suportes metálicos planos ocultos oferece componentes essenciais para uma ampla gama de aplicações. Seja para a montagem de prateleiras, a instalação de bancadas ou projetos de marcenaria, temos o suporte plano ideal para oferecer a sustentação e a estabilidade que você precisa. Com seu design elegante e construção durável, nossos suportes planos se integram perfeitamente aos seus projetos, proporcionando uma base sólida e permitindo que sua criatividade brilhe. Explore as possibilidades com nossa seleção versátil de suportes planos, projetados para aprimorar seus projetos com simplicidade e resistência.

Características dos suportes planos ocultos

  • Suportes CFLAT e ECFLAT disponíveis nas versões de 2,0" ou 1,0".
  • Disponível com braços de apoio de 9”, 12”, 15”, 18”, 21” (somente 2,0”) e 24” (somente 2,0”).
  • Disponível com extensão superior (EC) e sem extensão superior (C)
  • A extensão superior (acima do braço de apoio) proporciona força adicional.
  • Faixa de limite de carga de 1100 lbs a 4900 lbs por par.
  • Acessórios de montagem incluídos
  • Conjuntos de parafusos de 3/8” -- 16 x 3 para suportes de 2,0
  • Conjuntos de parafusos de ¼” – 16 x 3” para suportes de 1,0
  • Todas as soldas são feitas ao contrário para uma instalação fácil e limpa.
  • Todos os suportes estão disponíveis com pintura eletrostática preta e branca.
  • Todos os tamanhos são embalados em caixas com 2 unidades.
  • O braço de suporte horizontal de meia polegada pode ser completamente ocultado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1-concealed-flat-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosConcealed Flats
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors