Publicar produtos
1.0" Extended Concealed Brackets

1.0" Extended Concealed Brackets

Traduzido por Google,

Na A&M Hardware, funcionalidade e design impecável se unem em nossa coleção de suportes ocultos e opções de fixação para prateleiras. Os suportes ocultos oferecem uma solução sofisticada para quem prioriza uma estética limpa e organizada, garantindo ao mesmo tempo um suporte confiável. Seja para destacar a beleza de prateleiras flutuantes ou preservar a elegância de suas bancadas, nossos suportes ocultos proporcionam o equilíbrio perfeito entre estilo minimalista e reforço robusto. Explore nossa linha de suportes ocultos, projetados para valorizar seus espaços com um suporte discreto, permitindo que suas superfícies brilhem sem comprometer a integridade estrutural.

Características do suporte oculto

  • A versão de 1,0" está disponível com braços de 9", 12", 15" e 18" nas cores preta ou branca.
  • A versão de 2,0" está disponível com braços de 9", 12", 15", 18", 21", 24" e 30".
  • Braços de 2,0" (5 cm) disponíveis nos comprimentos de 9", 12", 18" (23 cm), 24" (46 cm) e nas cores preto, branco, cinza ou amêndoa.
  • Braços de 2,0 polegadas (5 cm), disponíveis em 15, 21 e 30 polegadas (38 cm), nas cores preta ou branca.
  • Disponível com extensão superior (EC) e sem extensão superior (C)
  • A extensão superior (acima do braço de apoio) proporciona resistência superior.
  • Limite de carga de 300 lbs a 7960 lbs por par.
  • Acessórios de montagem incluídos (conjuntos de parafusos 3/8”-16 x 3)
  • Todas as soldas são feitas ao contrário para uma instalação fácil e limpa.
  • Todos os tamanhos são embalados em caixas com 2 unidades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1-extended-concealed-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosConcealed Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors