Publicar produtos
1.0" Hybrid Brackets

1.0" Hybrid Brackets

Traduzido por Google,

Suportes híbridos

Entre no mundo das soluções de suporte inovadoras com os suportes híbridos da A&M, uma adição versátil à nossa linha de suportes. Oferecendo o melhor dos dois mundos, nossos suportes híbridos combinam perfeitamente a funcionalidade dos suportes embutidos e dos suportes ocultos (flutuantes). O método de instalação oculta envolve a fixação de uma peça de madeira 2x4 embutida na viga, sobre a qual o suporte é fixado.

Com a instalação dos suportes flutuantes finalizada com drywall, estes suportes harmonizam uma aparência limpa e minimalista com um suporte robusto. Notavelmente, nossos suportes híbridos, com um braço vertical tubular e um braço horizontal em T, exemplificam essa abordagem híbrida, oferecendo reforço excepcional e integrando-se perfeitamente ao espaço circundante. Explore o universo de soluções de suporte híbridas, onde estética e resistência se unem para redefinir suas expectativas de suporte.

Características do suporte híbrido

  • Suportes híbridos disponíveis na versão de 1,0".
  • Vários furos de montagem de 1/4" (parafusos não incluídos)
  • Disponível em 6 tamanhos.
  • 9x9
  • 12x12
  • 15x15
  • 18x18
  • 21x21
  • 24x24
  • Construção em aço de 1/8"
  • Muito resistente: limite de carga entre 181 kg e 998 kg, dependendo da versão e do comprimento do braço de suporte.
  • Tampas de acabamento fornecidas
  • Muito versátil. Pode ser usado com montagem padrão ou montagem oculta.
  • Embalagem com 2 suportes por caixa
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1-hybrid-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosHybrid Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors