Publicar produtos
2.0" Concealed Brackets
2.0" Concealed Brackets
2.0" Concealed Brackets
2.0" Concealed Brackets

    2.0" Concealed Brackets

    Traduzido por Google,

    Na A&M Hardware, funcionalidade e design impecável se unem em nossa coleção de suportes ocultos e opções de fixação para prateleiras. Os suportes ocultos oferecem uma solução sofisticada para quem prioriza uma estética limpa e organizada, garantindo ao mesmo tempo um suporte confiável. Seja para destacar a beleza de prateleiras flutuantes ou preservar a elegância de suas bancadas, nossos suportes ocultos proporcionam o equilíbrio perfeito entre estilo minimalista e reforço robusto. Explore nossa linha de suportes ocultos, projetados para valorizar seus espaços com um suporte discreto, permitindo que suas superfícies brilhem sem comprometer a integridade estrutural.

    Características do suporte oculto

    • A versão de 1,0" está disponível com braços de 9", 12", 15" e 18" nas cores preta ou branca.
    • A versão de 2,0" está disponível com braços de 9", 12", 15", 18", 21", 24" e 30".
    • Braços de 2,0" (5 cm) disponíveis nos comprimentos de 9", 12", 18" (23 cm), 24" (46 cm) e nas cores preto, branco, cinza ou amêndoa.
    • Braços de 2,0 polegadas (5 cm), disponíveis em 15, 21 e 30 polegadas (38 cm), nas cores preta ou branca.
    • Disponível com extensão superior (EC) e sem extensão superior (C)
    • A extensão superior (acima do braço de apoio) proporciona resistência superior.
    • Limite de carga de 300 lbs a 7960 lbs por par.
    • Acessórios de montagem incluídos (conjuntos de parafusos 3/8”-16 x 3)
    • Todas as soldas são feitas ao contrário para uma instalação fácil e limpa.
    • Todos os tamanhos são embalados em caixas com 2 unidades.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-concealed-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de produtosConcealed Brackets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
    • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniclassFraming Anchors