Publicar produtos
Cleat Support Brackets

Cleat Support Brackets

Traduzido por Google,

Versatilidade com suportes de fixação

Os suportes de encaixe são soluções de fixação versáteis e confiáveis ​​para diversas instalações arquitetônicas. Esses suportes se caracterizam por seu design engenhoso, que utiliza um mecanismo de encaixe para fixar itens com segurança, mantendo uma aparência de leveza. Os suportes de encaixe são frequentemente empregados para sustentar a parte traseira e lateral de bancadas, proporcionando um suporte confiável que se integra perfeitamente ao design geral. Sua adaptabilidade se estende a prateleiras, bancadas e muito mais, oferecendo estabilidade e uma estética moderna e elegante. Os suportes de encaixe são um exemplo da fusão harmoniosa entre função e estilo, garantindo que seus elementos arquitetônicos não apenas permaneçam firmemente ancorados, mas também exalem elegância e inovação.

Confira nossa seleção de suportes de degrau flutuantes e soluções de suportes com presilha de última geração para atender às suas necessidades de design de escadas. Os suportes de degrau flutuantes, suportes com presilha, opções de suportes de montagem em superfície e suportes de degrau metálicos da A&M Hardware foram projetados para redefinir a maneira como você aborda a construção e a estética de escadas.

Seja para um visual elegante e contemporâneo ou para maximizar espaço e funcionalidade, nossa linha de suportes flutuantes para degraus oferece opções versáteis que se integram perfeitamente à sua visão para a escada. Do apelo minimalista dos suportes de montagem em superfície ao suporte robusto dos suportes metálicos para degraus, explore as possibilidades que o aguardam enquanto você embarca em uma jornada para criar escadas que sejam não apenas visualmente deslumbrantes, mas também estruturalmente confiáveis.


Características do suporte de fixação

  • Metal revestido com pó preto
  • Suporte de bancada para paredes laterais e ao longo da borda traseira
  • Os furos para fixação na bancada estão desalinhados com os furos na parede a cada 8 polegadas.
  • 1/4" de espessura, furos de montagem de 1/4"
  • Disponível em 3 tamanhos: 28", 44" e 90".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacleat-support-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors