Publicar produtos
Hidden Shelf Brackets

Hidden Shelf Brackets

Traduzido por Google,

Entre no mundo do design contemporâneo com nossa seleção de suportes ocultos para prateleiras. Esses suportes inovadores redefinem a maneira como você aborda soluções de prateleiras, oferecendo um suporte perfeito que permite que suas prateleiras sejam o centro das atenções. Projetados para permanecerem ocultos, nossos suportes ocultos para prateleiras de alta resistência mantêm as linhas elegantes e a estética minimalista essenciais para interiores modernos. Seja para mobiliar uma sala de estar minimalista ou um escritório sofisticado, nossos suportes ocultos para prateleiras oferecem funcionalidade e apelo visual que se alinham com as tendências de design atuais. Experimente a fusão de forma e função com esses suportes ocultos para prateleiras de alta resistência que se destacam sem perder a discrição.

Características do suporte de prateleira oculto

  • Disponível nos tamanhos 6", 9" e 12".
  • 1,5 polegadas de altura x 20 polegadas de largura x 0,25 polegadas de espessura
  • 450 lbs/par de 6", 400 lbs/par de 9" e 350 lbs/par de 12"
  • Recomenda-se o bloqueio na placa traseira
  • Suportes disponíveis apenas com pintura eletrostática branca.
  • Suportes embalados individualmente em caixas.
  • Os suportes podem ser escondidos em uma prateleira embutida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahidden-shelf-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosFloating & Hidden Shelf Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors