Publicar produtos
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets

    Invisible Shelf Brackets

    Traduzido por Google,

    Suportes de prateleira invisíveis

    Os suportes invisíveis para prateleiras oferecem uma solução incrível para alcançar uma estética elegante e minimalista em qualquer espaço. Ao ocultar os suportes, esses suportes criam a ilusão de que suas prateleiras estão flutuando, proporcionando um visual limpo e moderno que realça o apelo visual da sua decoração. Perfeitos para exibir livros, plantas ou objetos decorativos, os suportes invisíveis para prateleiras maximizam o espaço, eliminando a desordem dos suportes tradicionais. Seu design discreto permite que suas prateleiras sejam o centro das atenções, tornando-os ideais para interiores contemporâneos onde simplicidade e elegância são essenciais. Seja na sala de estar, na cozinha ou no escritório, esses suportes oferecem funcionalidade e estilo.

    Características do suporte de prateleira invisível

    • Disponível nos tamanhos 6", 9", 12" e 15".
    • ISB6-700 lbs; ISB9-500 lbs; ISB12-350 lbs; ISB15-250 lbs (carga até a deformação por par)
    • Formica com revestimento em pó preto, modelo 909-58
    • ISB - Material de ¼" na fixação com projeção de barra redonda de ¾"
    • Furos de montagem com fenda para parafusos de ¼”.
    • Instalação de prateleiras flutuantes facilitada para paredes já acabadas.
    • Não há necessidade de longas barras horizontais com múltiplos braços de suporte.
    • Recorte o suporte de instalação da placa de gesso e a prateleira cobre o buraco na placa de gesso.
    • Recomenda-se o uso de reforço quando utilizado com tachas metálicas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainvisible-shelf-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de produtosInvisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
    • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniclassFraming Anchors