Publicar produtos
Island Bars and Brackets
Island Bars and Brackets

    Island Bars and Brackets

    Traduzido por Google,

    Os suportes para ilha de cozinha oferecem o suporte necessário para transformar sua ilha em um ponto focal de beleza e estabilidade. Seja para projetar uma cozinha nova ou modernizar uma já existente, nossos suportes para ilha de cozinha são componentes essenciais para o sistema de sustentação da bancada. Os suportes garantem a durabilidade e a resistência da sua bancada, além de fortalecer a sua conexão com a ilha. Os suportes para ilha de cozinha da A&M Hardware são projetados para fornecer um suporte firme para a saliência da bancada, oferecendo reforço prático e uma aparência impecável.

    Características do suporte de ilha

    • Suporte de montagem único com ferragens incluídas.
    • Disponível em 3 comprimentos de barra: 15", 34" e 40".
    • As barras são de aço com 1/2" de espessura e 2" de largura.
    • As barras possuem vários furos de montagem escareados para facilitar a personalização.
    • Faixa de limite de carga de 350 lbs a 3250 lbs
    • Ideal para aplicação em ilhas e balcões.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaisland-bars-and-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de produtosIsland Brackets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
    • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniclassFraming Anchors