Publicar produtos
MNS, Low Voltage Switchgear -  ACB Sections incoming / outgoing
ABB

MNS, Low Voltage Switchgear - ACB Sections incoming / outgoing

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

MNS - O poder de dimensionar sua solução

Conjunto de comutação de baixa tensão totalmente verificado e testado pela IEC

MNS é o conjunto de manobra e controle de baixa tensão da ABB para distribuição de energia e controle de motores. O projeto MNS é verificado de acordo com os padrões IEC mais recentes, IEC 61439 -1/-2 e IEC TR 61641. A montagem do painel MNS é de projeto escalável, permitindo que a ABB forneça soluções integradas para o ambiente de negócios desafiador de hoje. É a tecnologia líder que combina estruturas e barramentos livres de manutenção, uma construção totalmente modular e a capacidade de integrar alimentador, partida de motor, inversores de velocidade variável, compensação de fator de potência etc. forma otimizada.

O arquivo BIM inclui: Seções de entrada e saída de ACB único, extraíveis e fixos

Especificação
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant exceeding standard requirements
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar design
    • Increased availability through modular design using withdrawable, plug-in, compact or fixed functional units
    • Reliable, flexible and scalable fully accessible from the front
    • Space saving design with compact, back-to-back or duplex arrangement

    Main features 

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, up to 6300A, up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b 

    Digital option 

    • Integration of temperature sensors for critical bus bar joints at ACB incomer termination and shipping splits and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
      (MyRemoteCare)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDC2BB_WF-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • Familia de productoReliaGear
  • Grupo de produtosLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution