Publicar produtos
Circuit breaker enclosure XT1ENCL125J,XT1ENCL125CS
ABB

Circuit breaker enclosure XT1ENCL125J,XT1ENCL125CS

Traduzido por Google,
Os novos disjuntores fechados da ABB vêm com experiência integrada. Eles contêm toda a tecnologia de disjuntores de alto desempenho da ABB, tudo alojado em um gabinete conveniente. Isso torna mais fácil atender às demandas do cliente, desde a especificação do projeto até a entrega do projeto. Os disjuntores fechados SACE Tmax XT e SACE FORMULA A2 são adequados para uma ampla gama de aplicações e locais. Eles são 100% certificados pela UL e estão disponíveis em configurações que variam de 15 a 1200A. E com a ferramenta de software empower de fácil utilização da ABB, a encomenda e a configuração são simples. Os novos disjuntores fechados SACE Tmax XT e SACE FORMULA A2. Expertise incluída, para sua conveniência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCircuitbreakerenclosure-XT1ENCL125J-XT1ENCL125CS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-02-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCMolded case circuit breakers
  • Código UNSPSC39121616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSafety limit switches
  • Número OmniClass23-35 29 17
  • Título OmniclassMolded Case Circuit Breakers