Publicar produtos
Europa 65 String Combiner - 1000V DC (No fuse)
ABB

Europa 65 String Combiner - 1000V DC (No fuse)

Traduzido por Google,
Em um sistema fotovoltaico, os módulos são dispostos em strings e campos dependendo do tipo de inversor utilizado, da potência total e das características técnicas dos módulos. A ABB oferece uma solução plug & play que acomoda não apenas o inversor, mas também os dispositivos de proteção contra sobrecorrente, seccionadores e dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) em uma caixa combinadora solar. Dependendo da aplicação, os combinadores são equipados com dispositivos de monitoramento para medir a corrente, tensão e temperatura para garantir a disponibilidade dos strings e maximizar a geração. As caixas de combinação de strings formam subsistemas que podem ser padronizados de acordo com o número de strings, tensão e corrente nominal. A ABB oferece diferentes gamas de produtos, cada uma dedicada a condições de instalação específicas com configurações típicas.
Especificação
  • Main Features Factory-assembled combiner box solutions for all residential, commercial and utility-scale applications with single string, or up to 32 strings in 1000V and 1500VDC; monitoring optional Solar string combiners are built with Gemini thermoplastic outdoor enclosures due to its great mechanical strength Protection against dust, heavy seas or powerful jets of water, chemicals and high UV rays thanks to its mechanical features: IP66, IK10 and GWT 750°C Electrical features: double insulation (Class II), Ui/Ue: 1000V DC/1500V D Depending on site conditions Gemini enclosures can be floor standing or wall mounted
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEuropa-65-1000V-DC-No-fuse
  • Familia de productoString combiner
  • Grupo de produtosSolar Combiners
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Classificação IFCControlador
  • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801