Publicar produtos
FusionAir Smart Sensor
ABB

FusionAir Smart Sensor

Traduzido por Google,
A série ABB FusionAir Smart Sensor oferece um display de controle de ambiente fino, compacto e visualmente atraente com um display LCD retroiluminado por toque capacitivo de alta definição para uso com os controladores de campo Cylon® FLXeon e CB Line BACnet® da ABB. O sensor inteligente de temperatura e umidade permite que os usuários visualizem e ajustem os parâmetros selecionados no controlador de campo ao qual está conectado. Outras opções de detecção disponíveis para integração com a estratégia de controle CXproᴴᴰ são detecção de CO₂ ou composto orgânico volátil (VOC) e contatos para a adição de detecção de ocupação por infravermelho passivo (PIR). O visor do ABB FusionAir Smart Sensor pode ser usado para visualizar os parâmetros de controle e ajustar os pontos de ajuste de HVAC, iluminação e persiana para o controlador conectado. O ABB FusionAir Smart Sensor pode ser instalado como parte de uma aplicação de vários sensores para espaços maiores ou conexão de várias salas. O sistema também pode fornecer um ambiente interno seguro contra vírus causadores de pandemia (como o Covid-19), oferecendo uma interação patenteada* segura do usuário sem toque com o sensor, que fornece feedback claro do status de segurança em uma sala.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFusionAirSeries
  • Familia de productoFusion Air Series
  • Grupo de produtosSensor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC010035
  • Nome ETIMRoom sensor relative humidity/temp. active
  • Número OmniClass23-27 11 11 23
  • Título OmniclassTemperature Sensors