Publicar produtos
Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1
ABB

Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1

Traduzido por Google,

A Interface do Sensor de Brilho é usada em combinação com o Sensor de Brilho Externo LFO/A 1.1. Ele mede o brilho da luz do dia. Também pode ser usado como um sensor crepuscular.

Especificação
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLight-Controller-Sensor-Outside-F-HS-S4-2-1
  • Familia de productoLight Controller Sensor Outside
  • Grupo de produtosLight Level Sensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-29 11 21
  • Título OmniclassSecurity Sensors