Publicar produtos
Room Controller
ABB

Room Controller

Traduzido por Google,

Acomoda até 8 módulos plug-in. Ele controla sua função e se comunica como um dispositivo de barramento através do ABB i-bus®. Qualquer tipo de módulo pode ser conectado em cada slot de módulo. Operação manual para testes funcionais.

Especificação
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRoom-Controller
  • Familia de productoRoom Controller Series
  • Grupo de produtosMultifunction Room Automation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)316
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical system installing
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniclassElectrical Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution