Publicar produtos
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Traduzido por Google,
Estação de trabalho de superfície definida 3xSO+2xSpaces
Especificação
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT2425_CEM_Niessen
  • Familia de productoCEM
  • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)84
  • Largura (mm)384.7
  • Profundidade (mm)54
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.595
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCFicha
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals