Publicar produtos
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho de superfície definida 2xSO+2xSOR+2USB carregador+1xSpace
    Especificação
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2454_22_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)396
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniclassElectrical Terminals