Publicar produtos
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho de 6 módulos 4xSO+1xcarregador USB+2xSpaces
    Especificação
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 4 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2564_01_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)368
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniclassElectrical Terminals