Publicar produtos
Thomas & Betts: FPT3 Steel City ® Poke Through System
ABB

Thomas & Betts: FPT3 Steel City ® Poke Through System

Traduzido por Google,
Este cut-through estético e fácil de usar fornece uma solução ideal de energia e dados - ótima para novas construções ou atualização de instalações de núcleo de 3" existentes.
  • Capacidade: 1 receptáculo duplex e 2 conectores de dados (incluídos)
  • Tamanho da broca de núcleo: 3"
  • As tampas duráveis de latão ou alumínio protegem os dispositivos contra danos e detritos quando não estão em uso - sem componentes plásticos expostos
  • As tampas de alumínio com revestimento em pó estão disponíveis em preto, cinza, marrom e bege para combinar com qualquer decoração - a maioria das cores do setor
  • Acabamentos em latão escovado e alumínio proporcionam uma estética superior
  • As travas deslizantes permitem o acesso sem ferramentas a receptáculos individuais - elimina a necessidade de parafusos de travamento difíceis de usar
  • Aceita tomadas de dados Keystone, Leviton ou Hubbell
  • A caixa de junção possui (3) entalhes de 1/2" e (4) 3/4" (capacidade de 13 polegadas cúbicas)
  • Inclui (1) receptáculo duplex de 20A, pré-cablado, extremidades pigtail na caixa de junção
  • Inclui (2) conectores de dados Leviton CAT5e
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-fpt3
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtosFPT3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte