Publicar produtos
UniGear ZS1 - 63kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - 63kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

Aparelhagem isolada a ar IEC UniGear ZS1

Aparelhagem de média tensão para distribuição primária até 24 kV adequada para instalações internas

O UniGear ZS1 é o quadro principal da ABB para distribuição primária de até 24 kV, 4.000 A, 63 kA.
O quadro é fabricado em todo o mundo e existem mais de 400.000 painéis instalados atualmente.
O UniGear ZS1 é usado para distribuir energia elétrica em uma variedade de aplicações exigentes, como em plataformas off-shore, em contêineres ou navios de cruzeiro, em minas, bem como em subestações de serviços públicos, usinas de energia ou fábricas de produtos químicos.
Os painéis estão disponíveis como uma solução de barramento simples, barramento duplo, back-to-back ou duplo nível.

Especificação
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigearzs1-63-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution