Publicar produtos
ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

Aparelhagem de média tensão (MT) para distribuição primária até 24 kV adequada para instalações internas

Este moderno comutador isolado a ar é universal em aplicação, desde unidades compactas de anel principal até sistemas complexos de distribuição de energia. Adaptado aos requisitos em redes de serviços públicos municipais e do setor privado, na indústria e em edifícios públicos. Com seu conceito de segurança abrangente, o ZS8.4 é a solução ideal.

O ZS8.4 também está disponível como uma versão digital. O ZS8.4 Digital representa uma solução avançada de aparelhagem de manobra, pois atende a requisitos importantes do futuro: flexibilidade sem precedentes, maior eficiência de processo, menor custo de operação, integração maximizada, confiabilidade e segurança.
Com o ZS8.4 Digital você evita muitos dos desafios práticos que enfrenta nas aplicações complexas de hoje - você simplesmente tem menos com que se preocupar em sua rede elétrica

Especificação
  • Product range

    • Rated voltage: up to 24 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 25 kA/3s

    Key benefits

    • Efficient space use through compact panel versions
    • Personal safe electrical and force less mechanical interlocks
    • Pressure relief systems for maximum personal safety

    Key features

    • Standards: IEC, GOST
    • Design: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Circuit breaker and/or switch disconnector with or without fuse available
    • Available in Digital version
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigearzs8-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution