Publicar produtos
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker

    Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker

    Traduzido por Google,

    Distinguido pela sua configuração inteligente de gavetas com prateleiras abertas posicionadas centralmente, o nosso Addison de 4 gavetas é um toucador de parede duplo perfeito para casas de banho partilhadas. Possui recortes integrados para serviços de encanamento e de fácil instalação. Ele é construído a partir de painéis de partículas resistentes à umidade de alta densidade para garantia de durabilidade e vem com a conveniência de gavetas de fechamento ultramacio.

    Nossa opção de toucador de banheiro permite que você selecione tampos de toucador específicos para alinhar facilmente com sua preferência pessoal. Por exemplo, você pode escolher entre um tampo de superfície sólida branco glaciar ou um tampo de superfície sólida de mármore Carrara.

    Especificação
    • Vanity Considerations:


      1. Available in single or dual drawer cutout arrangements.

      2. All basins must be centred to the drawer front only, as the drawer carcass comes with a centre cut-out to allow for wastage pipes.
      3. Vanity tops do not include pre-cut holes. This is to be cut by the purchaser or their tradesperson at their discretion.
      4. 30-day returns or change of mind are not accepted on vanities as they are made to order.
      5. Vanity orders are excluded from free shipping. Delivery to rural areas may incur an additional shipping fee.
      6. All vanities must be collected within 30 days from the purchase date unless on backorder.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaddison-4-drawer-vanity-with-shelves-1614mm-shaker
    • Familia de productoVanities
    • Grupo de produtosAddison
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)512
    • Largura (mm)1618
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework