Publicar produtos
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    Traduzido por Google,

    O Kingsley Basin Mixer melhora instantaneamente banheiros menores com sua bica compacta, porém elegante, e floreios elegantes. Possui uma construção em latão maciço que garante durabilidade duradoura.

    Nosso produto superior foi especialmente projetado para complementar o refinamento visto em toda a nossa linha Kingsley Provincial.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakingsley-basin-mixer
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosKingsley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets