Publicar produtos
Zuri Undercounter Round Basin
Zuri Undercounter Round Basin
Zuri Undercounter Round Basin

    Zuri Undercounter Round Basin

    Traduzido por Google,

    Uma elegante cuba redonda de apoio com design sem emendas. Zuri adiciona um toque refinado a qualquer banheiro ou lavabo. Sua estrutura de superfície sólida oferece resistência e durabilidade excepcionais, enquanto seu acabamento branco brilhante realça sua estética elegante e minimalista.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazuri-undercounter-round-basin
    • Familia de productoUnder mount Basins
    • Grupo de produtosZuri
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks