Publicar produtos
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Traduzido por Google,

    Construído em aço inoxidável 316, nosso trilho de apoio acessível de 90° Aliro montado na parede combina suporte confiável com qualidades anticorrosivas altamente duráveis. Sua configuração modular e conveniente garante flexibilidade para orientações esquerda e direita.

    Especificação
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • Familia de productoGrab Rails
    • Grupo de produtosAliro
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)64
    • Profundidade (mm)345
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel handrails
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars