Publicar produtos
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Traduzido por Google,

    Nosso esteticamente agradável lavatório de parede acessível Aliro incorpora convenientemente uma tigela em forma de comprimido com uma prateleira à esquerda. Possui acabamento brilhante para facilitar a limpeza e manutenção e mantém distância suficiente da pia à parede e espaço para transbordamento frontal para acessibilidade para cadeiras de rodas. Esta bacia compacta foi projetada para se alinhar com nosso misturador de bacia acessível e delgado.

    Especificação
    • COUNTRY     SKU         COLOUR
      AU 14768 Gloss White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAliro-Accessible-Wall-Mounted-Basin-Left-Shelf
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosAliro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105.5
    • Largura (mm)625
    • Profundidade (mm)432
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)15.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks