Publicar produtos
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Traduzido por Google,

    Construído em aço inoxidável 316, nosso trilho de apoio Aliro Ambulant 140° montado na parede combina suporte confiável com propriedades anticorrosivas altamente duráveis. Sua configuração modular e conveniente garante flexibilidade para orientações esquerda e direita.

    Especificação
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • Familia de productoGrab Rails
    • Grupo de produtosAliro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)343
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)755
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel handrails
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars