Publicar produtos
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Traduzido por Google,

    Nosso toalheiro de mão Aliro tem um design propositadamente fino, complementado por uma construção em aço inoxidável 316 altamente durável e anticorrosiva. Incorpora um toalheiro suspenso separado do corrimão. A folga generosa entre a pega e o toalheiro evita perturbações no manuseamento das toalhas.

    Especificação
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAliro-Hand-Towel-Rail
    • Familia de productoHand Towel Rails
    • Grupo de produtosAliro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)402
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars