Publicar produtos
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Um design inteligente define o vaso sanitário Asher Back-to-Wall com descarga dupla, que esconde idealmente o cano de esgoto para uma aparência mais organizada e inclui um *Tornado Flush para limpeza superior.

    O Asher é ainda definido por sua construção durável em porcelana branca esmaltada e acabamento branco brilhante. Ambos garantirão que continue sendo uma comodidade confiável no banheiro ou lavabo por muitos anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaasher-back-to-wall-toilet-suite
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosAsher
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)835
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)685
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)54.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets