Publicar produtos
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    Traduzido por Google,

    A sanita Asher é a solução perfeita para a sua casa de banho. Seu formato suave e arredondado combina perfeitamente com nossos botões de cisterna de parede e botões de vaso sanitário Zaaha .

    A funcionalidade é aprimorada graças à poderosa funcionalidade de descarga tornado, que é cuidadosamente escondida dentro da panela para uma limpeza superior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaasher-toilet-pan
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosAsher
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPE/PP
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)33.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets