Publicar produtos
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    Traduzido por Google,

    Campeão da versatilidade, Bowie é uma pia moldada com um perfil redondo e elegante. Possui uma linha de sombra preta exclusiva que o torna uma verdadeira peça heróica em um banheiro moderno.

    O aro de espessura média combina elegância com durabilidade, enquanto seu acabamento branco fosco fica bonito sem esforço por muitos anos, exigindo manutenção mínima.

    Especificação
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabowie-basin-sink
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de produtosBowie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks