Publicar produtos
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Traduzido por Google,

    Criada para banheiros compactos e lavabos, a bacia montada na parede Capri Mini maximiza a função em um espaço pequeno. O estilo suspenso libera a área abaixo da pia, dando a impressão de mais espaço.

    Projetada para uso com uma torneira montada em bacia, a tigela e os arredores cobrem qualquer encanamento desagradável para criar uma aparência compacta e elegante. Sua construção de superfície sólida é fácil de limpar e manter, enquanto o acabamento branco fosco pode ser combinado com qualquer esquema de design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacapri-mini-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosCapri
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)185
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)9.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks