Publicar produtos
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Traduzido por Google,

    O Centa Mini Wall-Mounted Bacia é a solução perfeita para quem tem espaço mínimo, mas quer máximo impacto.

    Projetada explicitamente para instalação na parede, esta bacia transmite uma sensibilidade calma a qualquer espaço com suas curvas suaves, linhas orgânicas e fachada aparentemente flutuante.

    Se você estiver precisando de espaço, é altamente recomendável usar uma bica de parede e um misturador de parede ao lado desta bacia para eficiência prática e um toque estilístico coeso.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacenta-mini-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosCenta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks