Publicar produtos
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Traduzido por Google,

    Convenientemente emparelhado com a maçaneta da porta Davis, o Dion Privacy Snib Lock é uma fechadura de fácil manuseio que oferece segurança e garantia de proteção. Sua opção de travamento interno sem chave é uma solução ideal. Girar uma moeda na reentrância aciona a função de desbloqueio de emergência, retraindo o ferrolho para que a porta possa ser aberta pelo lado oposto.

    Complete o espaço do seu banheiro navegando por nossa bela variedade de pias de banheiro, pias, torneiras de banheiro e outros acessórios de banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadion-privacy-snib-lock
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosDion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware