Publicar produtos
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Traduzido por Google,

    Com acabamento de duas texturas, o Puxador Texturizado Tezra oferece uma solução ideal para seus armários de cozinha com fácil aderência que incorpora detalhes intrincados.

    O Tezra é igualmente ideal para casas de banho, lavandarias e quaisquer outros armários da sua casa para conseguir um aspecto moderno e único que define o seu espaço.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)31
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware