Publicar produtos
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Traduzido por Google,

    Combinando praticidade de ponta com um design elegante, o misturador de cozinha 4 em 1 Elysian oferece quatro funções essenciais de água em um único acessório refinado. Alterne facilmente entre água fervente instantânea, água filtrada em temperatura ambiente (filtro não incluso) e água quente e fria padrão — tudo em uma única torneira sofisticada.

    Feito em aço inoxidável 304 premium, este versátil mixer simplifica a rotina da sua cozinha, mantendo uma estética contemporânea. Seja preparando refeições, enchendo panelas ou fazendo chá em segundos, o Elysian 4 em 1 foi projetado para elevar a forma e a funcionalidade do seu espaço.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)431
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)268
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)10.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets