Publicar produtos
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    A torneira misturadora para lavatório Elysian valoriza qualquer espaço de banheiro com sua estética compacta e elegante, projetada especificamente para se adequar a lavatórios pequenos.

    Fabricada em aço inoxidável e com um sistema de rotação simples, esta torneira de lavatório compacta torna-se uma peça atraente que otimiza o espaço.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-basin-mixer-ss
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets