Publicar produtos
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Traduzido por Google,

    O misturador termostático de chuveiro Elysian equilibra habilmente a água quente e fria para manter uma temperatura da água confortável e consistente no seu chuveiro.

    Ele possui uma válvula termostática que permite controle preciso da temperatura com um giro do botão e evita flutuações repentinas de temperatura.

    Feito de aço inoxidável 304 durável, este misturador de função única acomoda uma única saída que pode ser usada para um chuveiro de mão, chuveiro de mão ou bica.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-thermostatic-shower-mixer
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-27 31 29 15
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Mixing Valves