Publicar produtos
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    Traduzido por Google,

    O escorredor de pia Sola Sink é o acessório ideal para entretenimento ao ar livre. Este módulo intercambiável é compatível com a nossa pia pequena para cozinha e pia única para áreas externas Sola .

    O design rebaixado do escorredor proporciona uma plataforma resistente para armazenar itens, com ranhuras que permitem que o líquido escorra diretamente para a pia. Este acessório de cozinha é ideal para lavar produtos, descongelar alimentos ou armazenar gelo.

    Sua construção em aço inoxidável 316 de grau marítimo oferece durabilidade excepcional e propriedades anticorrosivas, tornando-o a escolha perfeita para um auxiliar multiuso de cozinha ao ar livre.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-sink-colander-insert
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks