Publicar produtos
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Traduzido por Google,

    Às vezes, os designs clássicos são os melhores e isso certamente combina com nossa linha de puxadores Hegman. O característico Hegman Half Moon Cabinetry Pull em madeira de freixo criará calor, textura e um toque de estilo ao seu espaço, ao mesmo tempo que permanece funcional sem esforço. Completo com parafusos para fácil instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahegman-half-moon-pull-200mm-pair
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosHegman
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware