Publicar produtos
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Traduzido por Google,

    Às vezes, os designs clássicos são os melhores e isso certamente combina com nossa linha de puxadores Hegman. O característico Hegman Kurve Pull em madeira de freixo criará calor, textura e um toque de estilo ao seu espaço, ao mesmo tempo que permanece funcional sem esforço. Completo com parafusos para fácil instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahegman-kurve-pull-250mm-pair
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosHegman
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)26
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware